Перетворювач частоти FC-051PK75S2E20H3XX

132F0003

Перетворювач частоти
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 кВт / 1,0 к.с., Одна фаза
200–240 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
КОРПУС M1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Інформація про продукт

Вага брутто 1.51 kg
Bага нетто 1.1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357464

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Micro Drive FC-
Серія Micro Drive 051 51
Номінальна потужність PK75 0,75 кВт / 1,0 к.с.
Фаза S Одна фаза
Напруга в мережі 2 200–240 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H3 RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Типорозмір M1 КОРПУС M1
Типовий код деталі 1 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Код моделі 01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 1.4
Розрахована нетто-вага [кг] 1.1
Material Gross Weight 1.51
Material Net Weight 1.1

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality