Перетворювач частоти FC-051P11KT4E20H3BX

132F0058

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Перетворювач частоти
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
11 кВт / 15 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
(В) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
КОРПУС M4
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Інформація про продукт

Вага брутто 6.3 kg
Bага нетто 6 kg
Volume 20.261 l
EAN 5702427554443

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Micro Drive FC-
Серія Micro Drive 051 51
Номінальна потужність P11K 11 кВт / 15 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H3 RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Типорозмір M4 КОРПУС M4
Типовий код деталі 1 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Код моделі 01 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 6.3
Розрахована нетто-вага [кг] 6
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality