VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPES

135N1161

Frequency Converter
VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPESMI05-0038-4+IP21+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
38 A, IP21,Клас 2 EMC
DBIN, 50Гц,MI05
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPES
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 11 Kilogram
Bага нетто 10 Kilogram
Об'єм 31.167 Liter
EAN 5710108173357

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON Vacon
Асортимент продукції 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптований до вимог клієнта +BM25 Виріб Vacon0020
Регіональний -R00 Міжнародні
Вхід -3L Вхід 3-фазного змінного струму
Напруга -4 380–480 В змінного струму
Струм -0038 38 A
ОПИС СТРУМУ 38 AMP 38 AMP
Вибір API +SM20 API для Vacon0020
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Монтаж -DM Модуль приводу
Корпус +IP21 IP21
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 Клас 2 EMC
Аксесуар корпусу A +QPES Комплект PE-плати
Аксесуар корпусу В +Q000 Немає дод. опції
Мова документації +DLUK Англійська
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Позначка мови +LLUK Англійська
Пакет ПЗ +F0107 Пакет ПЗ виробу VACON 20
Застосування +A0000 Немає спеціалізованої програми
Гальмо +DBIN DBIN
Одиниці відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Налаштування 50/60 Гц +LS50 50Гц
Набір параметрів +L0000 Без набору параметрів
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Стандартна гарантія +WT01 12/18 місяців
Типорозмір MI05 MI05
Типовий код деталі 1 70-AC3L00384W05A221BM25
Типовий код деталі 2 -00057198
Код моделі 01 VACON0020-3L-0038-4
Код моделі 03 +EMC2+QPES
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Salestext MI05-0038-4+IP21+EMC2 MI05-0038-4+IP21+EMC2
Calculated Net Weight [kg] 7
Calculated Gross Weight [kg] 8
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 18.5 18.5
Габаритні розміри (мм) 165 X 414 X 202 165 X 414 X 202
Постійний струм (НП) [A] 9 9
Завод із рядка замовлення A902 A902
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 1
ПРЕФІКС ЯК ЧАСТИНА СКЛАД. КОДУ 70- ПРЕФІКС ДЛЯ VXS020
ТИП КОРПУСУ VXS020 A Тип корпусу A
перевірити заповнення OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Категорія DrivePro EXCH Приводи для заміни

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality