Перетворювач частоти 70-AC3L00034W01A120

134X9379

VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
3 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Інформація про продукт

Вага брутто 0.63 kg
Bага нетто 0.6 kg
Volume 2.458 l
EAN 5710108155452

Vacon 0010/20

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON Vacon
Асортимент продукції 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптований до вимог клієнта +BM25 Виріб Vacon0020
Регіональний -R00 Міжнародні
Вхід -3L Вхід 3-фазного змінного струму
Напруга -4 380–480 В змінного струму
Струм -0003 3 А
ОПИС СТРУМУ 2,4 AMP
Вибір API +SM20 API для Vacon0020
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Монтаж -DM Модуль приводу
Корпус +IP20 IP20
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 Клас 2 EMC
Аксесуар корпусу A +QPES Комплект PE-плати
Аксесуар корпусу В +Q000 Немає дод. опції
Мова документації +DLUK Англійська
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Позначка мови +LLUK Англійська
Пакет ПЗ +F0107 Пакет ПЗ виробу VACON 20
Застосування +A0000 Немає спеціалізованої програми
Гальмо +DBNO Без гальма
Одиниці відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Налаштування 50/60 Гц +LS50 50 Гц
Набір параметрів +L0000 Без набору параметрів
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Стандартна гарантія +WT01 12/18 місяців
Типорозмір MI01 MI01
Типовий код деталі 1 70-AC3L00034W01A120BM25
Типовий код деталі 2 -00056879
Код моделі 01 VACON0020-3L-0003-4
Код моделі 03 +EMC2+QPES
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Salestext MI01-0003-4+IP20+EMC2
Розрахована нетто-вага [кг] 0.63
Розрахована брутто-вага [кг] 0.83
Motor Power High Overload [kW] 0.75
Dimensions WxHxD [mm] 66 X 160 X 98
Постійний струм (НП) [A] 25
Завод із рядка замовлення E601
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 1
ПРЕФІКС ЯК ЧАСТИНА СКЛАД. КОДУ 70- ПРЕФІКС ДЛЯ VXS020
ТИП КОРПУСУ VXS020 A Тип корпусу A
Material Gross Weight 0.63
Material Net Weight 0.6
перевірка виконання OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality