Перетворювач частоти 70-AC1L00092W03A120

134X9377

VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
9 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

Інформація про продукт

Вага брутто 1 kg
Bага нетто 0.99 kg
Volume 6.281 l
EAN 5710108155438

Vacon 0010/20

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON Vacon
Асортимент продукції 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптований до вимог клієнта +BM25 Виріб Vacon0020
Регіональний -R00 Міжнародні
Вхід -1L Вхід 1-фазного змінного струму
Напруга -2 208–240 В змінного струму
Струм -0009 9 А
ОПИС СТРУМУ 9.6AMP
Вибір API +SM20 API для Vacon0020
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Монтаж -DM Модуль приводу
Корпус +IP20 IP20
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 Клас 2 EMC
Аксесуар корпусу A +QPES Комплект PE-плати
Аксесуар корпусу В +Q000 Немає дод. опції
Мова документації +DLUK Англійська
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Позначка мови +LLUK Англійська
Пакет ПЗ +F0107 Пакет ПЗ виробу VACON 20
Застосування +A0000 Немає спеціалізованої програми
Гальмо +DBNO Без гальма
Одиниці відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Налаштування 50/60 Гц +LS50 50 Гц
Набір параметрів +L0000 Без набору параметрів
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Стандартна гарантія +WT01 12/18 місяців
Типорозмір MI03 MI03
Типовий код деталі 1 70-AC1L00092W03A120BM25
Типовий код деталі 2 -00057196
Код моделі 01 VACON0020-1L-0009-2
Код моделі 03 +EMC2+QPES
Каталог продукції GLBL Міжнародний (Стандарт)
Salestext MI03-0009-2+IP20+EMC2
Розрахована нетто-вага [кг] 1.3
Розрахована брутто-вага [кг] 1.68
Motor Power High Overload [kW] 2.2
Dimensions WxHxD [mm] 100 X 255 X 109
Постійний струм (НП) [A] 2.4
Завод із рядка замовлення B601
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 1
ПРЕФІКС ЯК ЧАСТИНА СКЛАД. КОДУ 70- ПРЕФІКС ДЛЯ VXS020
ТИП КОРПУСУ VXS020 A Тип корпусу A
Material Gross Weight 1
Material Net Weight 0.99
перевірка виконання OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality