Neutral 4-port star board for iC7 SEC
181B6526
iC7 star coupler board with 4 channels. The board can be used in all iC7
system module installations where modules need to be connected in
parallel.
iC7 star coupler board with 4 channels. The board can be used in all iC7
system module installations where modules need to be connected in
parallel.
Вага брутто | 0.166 kg |
Bага нетто | 0.149 kg |
Об'єм | 1.65 dm3 |
EAN | 5715253694788 |
Вага брутто | 0.166 kg |
Bага нетто | 0.149 kg |
Об'єм | 1.65 dm3 |
EAN | 5715253694788 |
Вузли друкованих плат | Плата інтерфейсу |
Вузли друкованих плат | Плата інтерфейсу |
Категорія DrivePro | Запасні частини |
Категорія DrivePro | Запасні частини |
Група виробу | iC7-60 |
Категорія виробу | Систем. мод., із повітр. охол. |
Напруга в мережі | 380–500 В ЗС |
Група виробу | iC7-60 |
Категорія виробу | Систем. мод., із повітр. охол. |
Напруга в мережі | 380–500 В ЗС |