Інформація про продукт

Вага брутто 14.7 kg
Bага нетто 14.4 kg
Об'єм 0 l

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Індуктор/котушка постійнго стр

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC
(7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Phase+Mains+Power T7N160
T7N110
T7N132
T4N110
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase (T) Three phase
Phase+Mains+Power T7N160
T5N110
T7N132
T7N110
T4N110
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T5N90K
T7N110
T7N132
T7N90K
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Power Rating (N110) 110 KW / 150 HP
Series (111) HVAC Basic - Cascade

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase+Mains+Power T7N75K
T7N160
T7N110
T7N132
T4N110
T7N90K
Напруга в мережі (4) 380–480 В змін. струму
(7) 525–690 змін. струму *
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 322 SERIES

Frame Size D5H
D6H
D3H
D1H
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
(7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Phase+Mains+Power T7N75K
T7N160
T7N110
T7N132
T4N110
T7N90K
Категорія DrivePro Запасні частини для обслуг.
Чемодан із запасними частинами
Рекомендовані запасні частини
Запасна частина для самообсл.
Запасні частини

SPARE PARTS FC 360 SERIES

Power + Power_Size Q110
H90K
Живлення Нормальне перевантаження
Високе перевантаження
Серія (360) 360
Тип 110 KW / 150 HP
90 KW / 125 HP

SPAREPARTS for FC-321

Типорозмір D3H
D1H

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality