Інформація про продукт

Вага брутто 45 kg
Bага нетто 39 kg
Об'єм 0 l

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Індуктор/котушка постійнго стр

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (N200) 200 KW / 300 HP
(N250) 250 KW / 350 HP
Типорозмір D7H
D8H
D4H
D2H

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (N200) 200 KW / 300 HP
(N250) 250 KW / 350 HP
Категорія DrivePro Чемодан із запасними частинами
Запасні частини
Типорозмір D7H
D8H
D4H
D2H

SPARE PARTS FC 300 SERIES

RFI Hardware (H) H-type
Напруга в мережі (7) 525–690 змін. струму *
Номінальна потужність (N200) 200 кВт / 300 HP
(P232) 232 KW / 310 HP
(N232) 232 KW / 310 HP
(N160) 160 кВт / 250 HP
Типорозмір D7H
D8H
D4H
D2H
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Напруга в мережі (7) 525–690 змін. струму *
Номінальна потужність (N200) 200 кВт / 300 к.с.
(N250) 250 кВт / 350 к.с.
Типорозмір D7H
D8H
D4H
D2H
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 322 SERIES

Frame Size D7H
D8H
D4H
D2H
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (N200) 200 KW / 300 HP
(N250) 250 KW / 350 HP

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality