Інформація про продукт

Вага брутто 3.56 kg
Bага нетто 3.26 kg
Об'єм 0 l
EAN 5710107577231

Options

Додаткові пристрої Фільтр радіозавад

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
RFI Filter (H1) RFI filter Class A1 / B
Категорія DrivePro Запасні частини
Типорозмір C3

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Mains Voltage (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
RFI Filter (H1) RFI filter Class A1 / B
Типорозмір C3

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Напруга в мережі (2) 200–240 В змін. струму
(5) 380–500 змін. струму
Типорозмір C3
Фаза (T) Три фази
Фільтр радіозавад RFI C2
(H1) Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Напруга в мережі (2) 200–240 В змін. струму
(4) 380–480 В змін. струму
Типорозмір C3
Фаза (T) Три фази
Фільтр радіозавад (H1) Ф-тр радіозав. Кл. A1/B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality