Плата потужності, 75 кВт 690 В

130B0282

Power Card 75kW 690V

Інформація про продукт

Вага брутто 1.45 kg
Bага нетто 1.25 kg
Volume 11.333 dm3
EAN 5710107575954

Printed Circuit Board (PCA)

Вузли друкованих плат Силова плата

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P75K) 75 KW / 100 HP
Типорозмір C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P75K) 75 KW / 100 HP
Типорозмір C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Категорія DrivePro Чемодан із запасними частинами
Рекомендовані запасні частини
Запасні частини
Напруга в мережі (7) 525–690 змін. струму *
Номінальна потужність 55 кВт / 75 л.с.
Типорозмір C2
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Power Rating 75 KW / 100 HP
Напруга в мережі (7) 525–690 змін. струму *
Типорозмір C2
Фаза (T) Три фази

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality