Інформація про продукт

Вага брутто 0.95 kg
Bага нетто 0.8 kg
Об'єм 2.458 dm3
EAN 5710107577217

Capacitors

Конденсатори Одиночний конденсатор шини пос

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Power Rating (P55K) 55 KW / 75 HP
Типорозмір C3

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
Power Rating (P55K) 55 KW / 75 HP
Типорозмір C3

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Напруга в мережі (4) 380–480 В змін. струму
(5) 380–500 змін. струму
Номінальна потужність 45 кВт / 60 л.с.
Типорозмір C3

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Категорія DrivePro Запасні частини для обслуг.
Чемодан із запасними частинами
Рекомендовані запасні частини
Запасні частини
Напруга в мережі (4) 380–480 В змін. струму
Номінальна потужність 55 кВт / 75 к.с.
Типорозмір C3

SPAREPARTS for FC-321

Напруга Three phase 380-500 VAC
Номінальна потужність 45 кВт / 60 л.с.
Типорозмір C3

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality