Інформація про продукт

Вага брутто 5.25 kg
Bага нетто 5 kg
Об'єм 6.468 dm3
EAN 5710107578290

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Індуктор/котушка постійнго стр

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T6P18K
T7P18K
T4P18K
Типорозмір B2
B1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T5P18K
T6P18K
T7P18K
S4P7K5
T4P18K
Типорозмір B2
B1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T7P18K
T6P15K
T4P15K
T5P15K
Категорія DrivePro Запасні частини
Корпус (P55) IP55 / Тип 12 Задня пан.
(E55) IP55 / Тип 12
(E21) IP21 / Тип 1
(P21) IP21 / Тип 1 Задня пан.
Типорозмір B2
B1

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T6P18K
T7P18K
T4P18K
Типорозмір B2
B1

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality