Дросель ланки постійного струму до ПЧ

176F3545

DC Link Coil small Dh Frame 122uH

Інформація про продукт

Вага брутто 18.9 kg
Bага нетто 18 kg
Об'єм 0.173 m3

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Індуктор/котушка постійнго стр

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
Phase+Mains+Power T4N160
T2N75K
Типорозмір D1n
D5H
D6H
D3H
D1H

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase (T) Three phase
Phase+Mains+Power T4N160
T2N75K
T5N160
Типорозмір D1n
D5H
D6H
D3H
D1H

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T2N55K
T5N132
Типорозмір D1n
D5H
D6H
D3H
D4H
D1H
D2H
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Power Rating (N160) 160 KW / 250 HP
Series (111) HVAC Basic - Cascade

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Напруга в мережі (4) 380–480 В змін. струму
Номінальна потужність (N160) 160 кВт / 250 к.с.
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 322 SERIES

Frame Size D5H
D6H
D3H
D1H
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
Power Rating (N160) 160 KW / 250 HP
Категорія DrivePro Чемодан із запасними частинами
Запасні частини

SPARE PARTS FC 360 SERIES

Power + Power_Size H132
Q160
Живлення Нормальне перевантаження
Високе перевантаження
Серія (360) 360
Тип 132 KW / 200 HP
160 KW / 250 HP

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality