Інформація про продукт

Вага брутто 0.7 kg
Bага нетто 0.7 kg
Volume 6.266 dm3
EAN 5710107576036

Printed Circuit Board (PCA)

Вузли друкованих плат Плата імпульсного джерела живл

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P18K) 18.5 KW / 25 HP
Категорія DrivePro Чемодан із запасними частинами
Рекомендовані запасні частини
Запасні частини
Типорозмір B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P18K) 18.5 KW / 25 HP
Типорозмір B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Напруга в мережі (7) 525–690 змін. струму *
Номінальна потужність 15 кВт / 20 л.с.
Типорозмір B2
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Power Rating 18.5 KW / 25 HP
Напруга в мережі (7) 525–690 змін. струму *
Типорозмір B2
Фаза (T) Три фази

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality