Інформація про продукт

Вага брутто 0.7 kg
Bага нетто 0.7 kg
Об'єм 6.186 l
EAN 5710107576043

Printed Circuit Board (PCA)

Вузли друкованих плат Плата імпульсного джерела живл

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P15K) 15 KW / 20 HP
Категорія DrivePro Чемодан із запасними частинами
Рекомендовані запасні частини
Запасні частини
Типорозмір B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P15K) 15 KW / 20 HP
Типорозмір B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Напруга в мережі (7) 525–690 змін. струму *
Номінальна потужність 11 кВт / 15 л.с.
Типорозмір B2
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Напруга в мережі (7) 525–690 змін. струму *
Номінальна потужність 15 кВт / 20 к.с.
Типорозмір B2
Фаза (T) Три фази

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality