MCD60448CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
448 A (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2 (00) IP00
Керуюча напруга: (CV1) 24 В~/В=
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Model code: MCD60448CT5S2X00CV1
Re-configure

Product details

Вага брутто 16 Kilogram
Bага нетто 16 Kilogram
Об'єм 59.4 Liter
EAN 5714853310395

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0448 448 A
Bypass C Без внутр. обхідн. контактора
Фазність T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S2 (S2) Типорозмір 2
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 В~/В=
Типовий код деталі 1 MCD60448CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код моделі 01 MCD60448CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Завод із рядка замовлення B901 B901
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality