MCD60275CT5S2X00CV1

132H2232

MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: (CV1) 24 В~/В=
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: MCD60275CT5S2X00CV1

Інформація про продукт

Вага брутто 12.8 kg
Bага нетто 12.8 kg
Об'єм 59.4 l
EAN 5714853310296

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0275 275 A
Bypass C Без внутр. обхідн. контактора
Фазність T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S2 (S2) Типорозмір 2
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 В~/В=
Типовий код деталі 1 MCD60275CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код моделі 01 MCD60275CT5S2X00CV1
Розрахована брутто-вага [кг] 16.3
Розрахована нетто-вага [кг] 15.5
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality