MCD60244BT5S2X00CV2

136G7352

MCD60244BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(В) Із внутр. обх. контактором
(0244) 244 A, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: MCD60244BT5S2X00CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 12.7 kg
Bага нетто 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638276

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0244 (0244) 244 A
Bypass B (В) Із внутр. обх. контактором
Фазність T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S2 (S2) Типорозмір 2
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 В~ або 220~240 В~
Типовий код деталі 1 MCD60244BT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Код моделі 01 MCD60244BT5S2X00CV2
Розрахована брутто-вага [кг] 16.3
Розрахована нетто-вага [кг] 15.5
Завод із рядка замовлення B901
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality