MCD60160CT7S2X00CV2

132H2237

MCD60160CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (7) Три фази 380–690 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: MCD60160CT7S2X00CV2
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 12.2 kg
Bага нетто 12.2 kg
Об'єм 59.4 l
EAN 5714853310401

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0160 160 A
Bypass C Без внутр. обхідн. контактора
Фазність T Три фази
Mains Voltage 7 (7) Три фази 380–690 В~
Enclosure S2 (S2) Типорозмір 2
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 В~ або 220~240 В~
Типовий код деталі 1 MCD60160CT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код моделі 01 MCD60160CT7S2X00CV2
Розрахована брутто-вага [кг] 13.5
Розрахована нетто-вага [кг] 12.7
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality