Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starte

136G7347

MCD60042BT5S1X20CV2

MCD60042BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(В) Із внутр. обх. контактором
(0042) 42 A, (5) Три фази 200–525 В~
(S1) Типорозмір 1, (20) IP20
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: MCD60042BT5S1X20CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 4.9 kg
Bага нетто 4.9 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638221

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0042 (0042) 42 A
Bypass B (В) Із внутр. обх. контактором
Фазність T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S1 (S1) Типорозмір 1
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 В~ або 220~240 В~
Типовий код деталі 1 MCD60042BT5S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Код моделі 01 MCD60042BT5S1X20CV2
Розрахована брутто-вага [кг] 5.4
Розрахована нетто-вага [кг] 4.8
Завод із рядка замовлення B901
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality