Пристрій плавного пуску MCD60343CT5S2X00
Пристрій плавного пуску MCD60343CT5S2X00

132H2227

Змінити конфігурацію

MCD Soft Starter
(6) Серія 600, MCD600_CURRENT_RATING_0343,Без внутр. обхідн. контактора, (5) Три фази 200–525 В~,(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 В~ або 220~240 В~
Other options according to: MCD60343CT5S2X00CV2

Код моделі: MCD60343CT5S2X00CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 14.1 kg
Bага нетто 12.8 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310241

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0343 343 A
Bypass C Без внутр. обхідн. контактора
Фазність T (T) Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S2 (S2) Типорозмір 2
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 В~ або 220~240 В~
Calculated Gross Weight 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Gross Weight 14.1
Material Net Weight 12.8
Modelcode01 MCD60343CT5S2X00CV2
Plant from Orderline B901
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Типовий код. Частина1 MCD60343CT5S2X00CV2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality