Пристрій плавного пуску MCD50790CT5G4X00

175G5543

MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV2

Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starter MCD 500
MCD50790CT5G4X00CV2

Код моделі: MCD50790CT5G4X00CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 53.1 kg
Bага нетто 53.1 kg
Volume 197.6 l
EAN 5710107568086

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 5 500
Номінальний струм 0790 790A, AC53a 3–30:50–6
Обхід C Неперерв. без вн. обх роз
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 200–525 В змінного струму
Корпус G4 Типорозмір 4
Зарезервовано X Зарезервовано
Клас захисту ІР 00 IP00
Напруга регулювання CV2 110 В~ та 220 В~
Типовий код деталі 1 MCD50790CT5G4X00CV2
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD50790CT5G4X00CV2
Розрахована брутто-вага [кг] 50.5
Розрахована нетто-вага [кг] 45
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality