Пристрій плавного пуску MCD50245CT5G3X00

175G5537

Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starter MCD 500
MCD50245CT5G3X00CV2

Код моделі: MCD50245CT5G3X00CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 27 kg
Bага нетто 24 kg
Dimension 480X610X300
Volume 87.84 l
EAN 5710107567973

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 5 500
Номінальний струм 0245 245A, AC53a 3–30:50–6
Обхід C Неперерв. без вн. обх роз
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 200–525 В змінного струму
Корпус G3 Типорозмір 3
Зарезервовано X Зарезервовано
Клас захисту ІР 00 IP00
Напруга регулювання CV2 110 В~ та 220 В~
Типовий код деталі 1 MCD50245CT5G3X00CV2
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD50245CT5G3X00CV2
Розрахована брутто-вага [кг] 28.6
Розрахована нетто-вага [кг] 26
Завод із рядка замовлення E601
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality