Пристрій плавного пуску MCD50215BT5G2X00

175G5536

Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starter MCD 500
MCD50215BT5G2X00CV2

Код моделі: MCD50215BT5G2X00CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 14.9 kg
Bага нетто 14.9 kg
Volume 63 l
EAN 5710107567959

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 5 500
Номінальний струм 0215 215A, AC53b 3–30:570
Обхід B Із внут. обхідн. роз’ємом
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 200–525 В змінного струму
Корпус G2 Типорозмір 2
Зарезервовано X Зарезервовано
Клас захисту ІР 00 IP00
Напруга регулювання CV2 110 В~ та 220 В~
Типовий код деталі 1 MCD50215BT5G2X00CV2
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD50215BT5G2X00CV2
Розрахована брутто-вага [кг] 16.5
Розрахована нетто-вага [кг] 14.9
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality