Пристрій плавного пуску MCD50053BT5G1X20

175G5528

MCD5-0053B-T5-G1X-20-CV2

Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starter MCD 500
MCD50053BT5G1X20CV2

Код моделі: MCD50053BT5G1X20CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 4.2 kg
Bага нетто 4.2 kg
Volume 0.117 l
EAN 5710107567010

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 5 500
Номінальний струм 0053 53A, AC53b 3–30:330
Обхід B Із внут. обхідн. роз’ємом
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 200–525 В змінного струму
Корпус G1 Типорозмір 1
Зарезервовано X Зарезервовано
Клас захисту ІР 20 IP20
Напруга регулювання CV2 110 В~ та 220 В~
Типовий код деталі 1 MCD50053BT5G1X20CV2
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD50053BT5G1X20CV2
Розрахована брутто-вага [кг] 5
Розрахована нетто-вага [кг] 4.2
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality