FC-302PK37T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0033

Перетворювач частоти
FC-302PK37T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
0,37 кВт / 0,50 к.с.,
Три фази, 380–500 B змін. струму,(E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A2
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302PK37T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 5.236 Kilogram
Bага нетто 4.39 Kilogram
EAN 5702427094222

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність PK37 0,37 кВт / 0,50 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A2 A2
Типовий код деталі 1 FC-302PK37T5E20H1XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 0.37 0.37
Висота [мм] 268,0 268,0
Ширина без опції C [мм] 90,0 90,0
Ширина з двома опціями C [мм] 150,0 150,0
Глибина [мм] 205,0 205,0
Глибина з опцією A/B [мм] 220,0 220,0
кВА 0.9 0.9
Втрати потужності ВП [Вт] 35 35
Втрати потужності ВП [Вт] 35 35
Постійний струм (ВП) [A] 1.3 1.3
Переривчастий струм (ВП) [A] 2.08 2.08
Постійний струм (ВП) [A] 1.2 1.2
Переривчастий струм (ВП) [A] 1.92 1.92
Calculated Gross Weight [kg] 5.236
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302PK37T5E20H1XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality