VACON® 100 FLOW

Показано 38 продуктів

70-AB3L00235W05B220BM2H-00059467

VACON0100-3L-0023-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU

VACON0100-3L-0023-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
MR05-0023-5+IP21+EMC2

FR05, 23 A,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. рос. мовою (+DLRU)

Код моделі: VACON0100-3L-0023-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
Перетворювач частоти VACON 100-3L-0046-5

VACON0100-3L-0046-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
MR06-0046-5+IP21+EMC2

FR06, 46 A,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. рос. мовою (+DLRU)

Код моделі: VACON0100-3L-0046-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
70-AB3L00725W07B220BM2H-00059469

VACON0100-3L-0072-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
MR07-0072-5+IP21+EMC2

FR07, 72 A,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. рос. мовою (+DLRU)

Код моделі: VACON0100-3L-0072-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
70-AB3L01405W08B220BM2H-00060245

VACON0100-3L-0140-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
MR08-0140-5+IP21+EMC2

FR08, 140 А,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. рос. мовою (+DLRU)

Код моделі: VACON0100-3L-0140-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
70-AB3L03105W09B220BM2H-00070254

VACON0100-3L-0310-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU

VACON0100-3L-0310-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU
MR09-0310-5+IP21+EMC2

FR09, 310 А,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. рос. мовою (+DLRU)

Код моделі: VACON0100-3L-0310-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU

Вигляд: