Перетворювач частоти 7FC-AUFA3N05-24A0E

132X3406

iC7-Автоматизація
Перетв. част., з повітр. охол.
IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Відкритого типу, Позначення корпусу: FA04a
3~, 380–500 В ЗС, 24 A
Рівень ЕМС: Категорія C1 і C2
Панель керування 2.8 OPX20
Основні входи/виходи: 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
Протоколи шини послідовного зв'язку увімкнено Modbus TCP OS7MT
Інші протоколи увімкнено: Порт Ethernet, без протоколу
Функціональна безпека: STO, не модернізований
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 13.752 kg
Bага нетто 10.688 kg
Об'єм 61.729 l
EAN 5715253183091

General DD VC Class

Help Counter 1
Типовий код деталі 1 7FC-AUFA3N05-24A0E20F1
Типовий код деталі 2 -000040369
Розрахована брутто-вага [кг] 13.79
Розрахована нетто-вага [кг] 10.69
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Серія продукції +DAAU iC7-Автоматизація
Група виробу IC7-60 iC7-60
Категорія виробу FA Перетв. част., з повітр. охол.
Тип виробу 3N 3~
Напруга в мережі 05 380–500 В ЗС
Номінальний струм -24A0 24 A
Номінальна потужність 11K 11 кВт/15 к.с.
Клас захисту E20 IP20/Відкритого типу
Категорія EMC F1 Категорія C1 і C2
Пластина для каб. входів і EMC +AAST Стандартна пластина
Інтегр. гальмівний переривач +ACBC Так
Додатковий екологічний захист +AGXX Немає
Пристрій захисту від вологи +AHXX Немає
Пристрій входу живлення мережі +AJXX Немає
Клеми пост. струму +ALDC Так
Захист від контакту +AMXX Немає
Панель доступу до радіатора +APXX Немає
Інтерфейс зв’язку, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Стандартний вхід/вихід +BDBA 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
Функціональна безпека +BEF1 STO, не модернізований
Панель керування +BF20 Панель керування 2.8 OPX20
Плата інтерфейсу +BISR Читач карт MicroSD і RTC
Додатковий слот A +CAX0 Немає
Додатковий слот В +CBXX Немає, не модернізований
Додатковий слот С +CCX0 Немає
Додатковий слот D +CDX0 Немає
Додатковий слот E +CEX0 Немає
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Технічна документація +EGIN Інструкція з монтажу
Вбудов. фільтр синфазних завад +AIXX Немає
Інтерфейс зв’язку, X0 +BBEL Порт Ethernet, без протоколу
Специф. для клієнта застосув. +DBXX Немає
Функції додаткового привода 1 +DD1X Немає
Функції додаткового привода 2 +DE2X Немає
Функції додаткового привода 3 +DF3X Немає
Функції додаткового привода 4 +DG4X Немає
Функції додаткового привода 5 +DH5X Немає
Подвійне використ. активовано +DI6X Ні
Ід. пакета файлу корист. наст. +EAXXXXXX Без адаптації
Специф. для клієнта етикетка +EJXX Немає
Мовні пакети +EL01 Глобально
Специф. для виробу морс. серт. +VBXX Немає
Позначення корпусу FA04A FA04a
Код моделі 01 IC7-60FA3N05-24A0E20F1
Код моделі 02 +ACBC
Код моделі 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Код моделі 04 +BEF1+BF20
Код моделі 05 +DAAU
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Клас ефект. — Відносна втрата IE2 - 1.78%
Maximum Power Loss LO [W] 315
Клас захисту корпусу IP20 / OPEN TYPE
Вхідна частота 50/60Hz
Вихідна частота 0-590Hz
Вхідний струм ща норм. перев. 22.5/19.6A
Ном. струм кор. замик. (SCCR) 100kA
Темп. довкілля Норм. перевант. 45°C/113°F
Вхідна напруга 3x380-500V
Типова потуж. двиг. PL (110%) 11KW(400V)/15HP(460V)
Типова потуж. двиг. PH (150%) 11KW(400V)/15HP(460V)
Типова потуж. двиг. PH (150%) 7.5KW(400V)/10HP(460V)
Постійний струм IL (1/10хв) 24/21A
Постійний струм IH (1/10хв) 24/21A
Постійний струм IH (1/5хв) 17/14.5A
Ширина основного пристрою 130 MM / 5.1 IN
Висота основного пристрою 399 MM / 15.7 IN
Глибина основного пристрою 262 MM / 10.3 IN
Packaging Height 288
Packaging Width 394
Packaging Length 544

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL Міжнародний (Стандарт)

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality