FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2908

Перетворювач частоти
FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 кВт / 125 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP21 / Тип 1 Задня пан.
Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: C2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 62.5 kg
Bага нетто 62.2 kg
Об'єм 228.095 l
EAN 5714853317158

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність P90K 90 кВт / 125 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус P21 IP21 / Тип 1 Задня пан.
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AL PROFINET MCA 120
Опція B BX Бец опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір C2 C2
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103P90KT4P21H1XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 90
Висота [мм] 770,0
Ширина без опції C [мм] 370,0
Глибина [мм] 335,0
Глибина з опцією A/B [мм] 335,0
кВА 123
Втрати потужності НП [Вт] 1474
Втрати потужності НП [Вт] 1474
Постійний струм (НП) [A] 177
Переривчастий струм (НП) [A] 195
Постійний струм (НП) [A] 160
Переривчастий струм (НП) [A] 176
Розрахована брутто-вага [кг] 62.5
Розрахована нетто-вага [кг] 62.2
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103P90KT4P21H1XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality