Перетворювач частоти FC-103P7K5T4E20H1XG

134F7626

Перетворювач частоти
FC-103P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 кВт / 10 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: A3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 7.25 kg
Bага нетто 6.66 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107478859

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність P7K5 7,5 кВт / 10 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Бец опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103P7K5T4E20H1XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 7.5
?????? [??] 268,0
?????? ??? ????? C [??] 130,0
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
??????? [??] 205,0
??????? ? ?????? A/B [??] 220,0
кВА 11.1
Втрати потужності НП [Вт] 255
Втрати потужності НП [Вт] 255
Постійний струм (НП) [A] 16
Переривчастий струм (НП) [A] 17.6
Постійний струм (НП) [A] 14.5
Переривчастий струм (НП) [A] 16
Розрахована брутто-вага [кг] 7.3
Розрахована нетто-вага [кг] 7
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103P7K5T4E20H1XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality