134F8183
FC-103P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Перетворювач частоти
FC-103P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 кВт / 3,0 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: A2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.