135N5384
Перетворювач частоти
FC-103P15KT4E66H1TGC1XXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 кВт / 20 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E66) IP66 / NEMA 4X
Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Роз’єднувач мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, MCB-109 в/в, RTC резерв.
Без опції C1, Без опції D
рамка: B1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.