134G9778
Перетворювач частоти
FC-103P15KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 кВт / 20 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP21 / Тип 1
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, MCB-109 в/в, RTC резерв.
Без опції C1, Без опції D
рамка: B1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.