134X3941
Перетворювач частоти
FC-103P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAZB0CXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 кВт / 15 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
AK-LonWorks MCA 107, MCB-109 в/в, RTC резерв.
MCB-113 Зовн. плата реле, Без опції D
рамка: B3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.