Перетворювач частоти FC-051PK25T2E20H3XX

132F0008

Перетворювач частоти
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,25 кВт / 0,33 к.с., Три фази
200–240 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
КОРПУС M1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX

Інформація про продукт

Вага брутто 1.3 kg
Bага нетто 1.1 kg
Об'єм 5.273 l
EAN 5702427357624

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Micro Drive FC-
Серія Micro Drive 051 51
Номінальна потужність PK25 0,25 кВт / 0,33 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 2 200–240 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H3 RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Типорозмір M1 КОРПУС M1
Типовий код деталі 1 FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
Код моделі 01 FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 1.4
Розрахована нетто-вага [кг] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality