132F0024
Перетворювач частоти
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
3,0 кВт / 4,0 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
(В) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
КОРПУС M3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VLT® Micro Drive — привод для загального використання, який контролює роботу двигунів змінного струму потужністю до 22,0 кВт. Це компактний привод, який відзначається максимальною потужністю і надійністю. VLT® Micro Drive виробляється з дотриманням вимог щодо захисту довкілля й відповідає вимогам директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS).
Примітка. Замовляйте дисплей LCP окремо як додаткове обладнання.