Перетворювач частоти FC-051P1K5T2E20H3BX

132F0012

Перетворювач частоти
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 кВт / 2,0 к.с., Три фази
200–240 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
(В) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
КОРПУС M2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX

Інформація про продукт

Вага брутто 1.82 kg
Bага нетто 1.552 kg
Об'єм 4.612 l
EAN 5702427357518

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Micro Drive FC-
Серія Micro Drive 051 51
Номінальна потужність P1K5 1,5 кВт / 2,0 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 2 200–240 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H3 RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Типорозмір M2 КОРПУС M2
Типовий код деталі 1 FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Код моделі 01 FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 1.9
Розрахована нетто-вага [кг] 1.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality