LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXCXXXXDX
LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXCXXXXDX

134U5962

Перетворювач частоти
LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Lift Drive LD-302
5,5 кВт / 7,5 к.с., Три фази
380–400 B змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Привод підйомн.
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: A3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 7.14 kg
Bага нетто 6.55 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108019990

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції LD- Lift Drive LD-
Серія 302 302
Номінальна потужність P5K5 5,5 кВт / 7,5 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі A 380–400 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ S018 Привод підйомн.
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Типовий код. Частина1 LD-302P5K5TAE20H1BXX
Типовий код. Частина2 XXXS018XAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність при 160% 5.5
Висота 268,0
Ширина 130,0
Глибина 205,0
Глибина з опціями А, В 220,0
кВА 9.01
Continuous Current (HO) [A] 13
Intermittent Current (HO) [A] 20.8
Calculated Gross Weight 7.1
Calculated Net Weight [kg] 6.8
Material Gross Weight 7.14
Material Net Weight 6.55
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Modelcode01 LD-302P5K5TAE20H1BXX
Modelcode02 XXXS018XAXBXCXXXXDX

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси