131B5481
Перетворювач частоти
FC-102P18KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 кВт / 25 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP55 / Тип 12
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B1
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VLT® HVAC Drive призначено для використання в застосуваннях, пов’язаних із вентиляцією, опаленням та охолодженням. Завдяки широкому діапазону потужних стандартних і додаткових функцій цей привод забезпечує найнижчі загальні експлуатаційні витрати.