Перетворювач частоти FC-101P5K5T4E20H4XX
131L9867
FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Перетворювач частоти
FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
5,5 кВт / 7,5 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A1 (C2)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: H3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Код моделі:
FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer