Перетворювач частоти FC-101P55KT4E20H2
131L9897
Перетворювач частоти
FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
55 кВт / 75 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: H7
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Код моделі:
FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer