Перетворювач частоти FC-101P4K0T4E5AH2XA
131N0185
Перетворювач частоти
FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
4,0 кВт / 5,5 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP54 (не ТИП 12)
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Літерно-цифрова LCP
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: I2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Код моделі:
FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer