Перетворювач частоти FC-101P3K0T4E5AH3XA
131N0184
Перетворювач частоти
FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
3,0 кВт / 4,0 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP54 (не ТИП 12)
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Без гальмівного переривача
Літерно-цифрова LCP
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: I2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Код моделі:
FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer