Перетворювач частоти FC-101P30KT4E20H3
131L9875
Перетворювач частоти
FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
30 кВт / 40 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: H6
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Код моделі:
FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer