Перетворювач частоти FC-302P7K5T5E20H1

131B0004

Перетворювач частоти
FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
7,5 кВт / 10 к.с., Три фази
380–500 B змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 7 kg
Bага нетто 6.47 kg
Об'єм 27.246 l
EAN 5702427090606

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P7K5 7,5 кВт / 10 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Типовий код деталі 1 FC-302P7K5T5E20H1BXX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 7.5
Висота [мм] 268,0
Ширина без опції C [мм] 130,0
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
Глибина [мм] 205,0
Глибина з опцією A/B [мм] 220,0
кВА 11.1
Втрати потужності ВП [Вт] 225
Втрати потужності ВП [Вт] 225
Постійний струм (ВП) [A] 16
Переривчастий струм (ВП) [A] 25.6
Постійний струм (ВП) [A] 14.5
Переривчастий струм (ВП) [A] 23.2
Розрахована брутто-вага [кг] 7
Розрахована нетто-вага [кг] 6.47
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P7K5T5E20H1BXX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality