Перетворювач частоти FC-302P4K0T5E20H1BG

131B0050

Перетворювач частоти
FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
4,0 кВт / 5,5 к.с., Три фази
380–500 B змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 5.13 kg
Bага нетто 4.61 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094437

VLT? AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P4K0 4,0 кВт / 5,5 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A2 A2
Типовий код деталі 1 FC-302P4K0T5E20H1BGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 4
Ширина з двома опціями C [мм] 150,0
кВА 6.93
Втрати потужності ВП [Вт] 124
Втрати потужності ВП [Вт] 124
Постійний струм (ВП) [A] 10
Переривчастий струм (ВП) [A] 16
Постійний струм (ВП) [A] 8.2
Переривчастий струм (ВП) [A] 13.1
Розрахована брутто-вага [кг] 5.13
Розрахована нетто-вага [кг] 4.61
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P4K0T5E20H1BGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality