Перетворювач частоти FC-302P22KT5E55H1BG

131B1523

Перетворювач частоти
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
22 кВт / 30 л.с., Три фази
380–500 B змін. струму, IP55 / Тип 12
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 30.59 kg
Bага нетто 29.64 kg
Об'єм 144.67 l
EAN 5702427161160

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P22K 22 кВт / 30 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E55 IP55 / Тип 12
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B2 B2
Типовий код деталі 1 FC-302P22KT5E55H1BGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 22
Потужність 110 % (НП) [кВт] 30
Висота [мм] 664,0
Ширина без опції C [мм] 243,0
Глибина [мм] 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0
кВА 30.5
Втрати потужності НП [Вт] 739
Втрати потужності НП [Вт] 739
Втрати потужності ВП [Вт] 547
Втрати потужності ВП [Вт] 547
Постійний струм (НП) [A] 61
Переривчастий струм (НП) [A] 67.1
Постійний струм (НП) [A] 52
Переривчастий струм (НП) [A] 57.2
Постійний струм (ВП) [A] 44
Переривчастий струм (ВП) [A] 70.4
Постійний струм (ВП) [A] 40
Переривчастий струм (ВП) [A] 64
Розрахована брутто-вага [кг] 30.59
Розрахована нетто-вага [кг] 29.64
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P22KT5E55H1BGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality