Перетворювач частоти FC-302P1K5T5E55H1BG

131B1764

Перетворювач частоти
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
1,5 кВт / 2,0 к.с., Три фази
380–500 B змін. струму, IP55 / Тип 12
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A5
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 11.78 kg
Bага нетто 11.16 kg
Об'єм 59.024 l
EAN 5702427162051

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P1K5 1,5 кВт / 2,0 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E55 IP55 / Тип 12
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A5 A5
Типовий код деталі 1 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 1.5
Висота [мм] 420,0
Ширина без опції C [мм] 242,0
Глибина [мм] 200,0
Глибина з опцією A/B [мм] 200,0
кВА 2.84
Втрати потужності ВП [Вт] 62
Втрати потужності ВП [Вт] 62
Постійний струм (ВП) [A] 4.1
Переривчастий струм (ВП) [A] 6.56
Постійний струм (ВП) [A] 3.4
Переривчастий струм (ВП) [A] 5.44
Розрахована брутто-вага [кг] 11.78
Розрахована нетто-вага [кг] 11.16
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality