Перетворювач частоти FC-302P18KT5E21H2BG

131B1851

Перетворювач частоти
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
18,5 кВт / 25 л.с., Три фази
380–500 B змін. струму, IP21 / Тип 1
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 27.99 kg
Bага нетто 27.04 kg
Об'єм 144.67 l
EAN 5702427213371

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P18K 18,5 кВт / 25 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E21 IP21 / Тип 1
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B2 B2
Типовий код деталі 1 FC-302P18KT5E21H2BGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 18.5
Потужність 110 % (НП) [кВт] 22
Висота [мм] 664,0
Ширина без опції C [мм] 243,0
Глибина [мм] 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0
кВА 26
Втрати потужності НП [Вт] 525
Втрати потужності НП [Вт] 525
Втрати потужності ВП [Вт] 444
Втрати потужності ВП [Вт] 444
Постійний струм (НП) [A] 44
Переривчастий струм (НП) [A] 48.4
Постійний струм (НП) [A] 40
Переривчастий струм (НП) [A] 44
Постійний струм (ВП) [A] 37.5
Переривчастий струм (ВП) [A] 60
Постійний струм (ВП) [A] 34
Переривчастий струм (ВП) [A] 54.4
Розрахована брутто-вага [кг] 27.99
Розрахована нетто-вага [кг] 27.04
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P18KT5E21H2BGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality