131F5388
Перетворювач частоти
FC-301P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-301
18,5 кВт / 25 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B4
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VLT® AutomationDrive пропонує концепцію одного привода, який контролює весь спектр операцій, від звичайних до сервоподібних застосувань, на будь-якій промисловій машині або виробничій лінії.